Module de réception radio eNet

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 5452 00
5452 00
100,10 EUR
EAN 4010337774303
UV 1
SP 42
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
  • Le module de réception radio eNet est un récepteur radio applicable pour max. 32 modules radio eNet rail DIN.
  • Fonctionnement avec alimentation.
  • Antenne intégrée.
  • Possibilité de raccordement d'une antenne externe en cas de conditions de montage défavorables.

Technical data

Tension nominale:
DC 12 V SELV

Consommation de courant:
15 mA

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Ligne de données:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Longueur de la ligne de données:
max. 3 m

Nombre de modules rail DIN eNet:
max. 32

Indications

  • L'homologation radiofréquence est valable pour les états de l'UE et de l'EFTA.
  • Une antenne radio supplémentaire est nécessaire en cas de montage dans un tableau de distribution/distribution secondaire à boîtier métallique. L'antenne supplémentaire doit être installée hors du boîtier métallique.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 545200

RFA, 352 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 545200

IFC, 24 Kb

Charger


Module de réception radio
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5452 00

PDF, 1.209 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements