Gira eNet mod.réception rad. rDIN [545200] Module de réception radio eNet Gira eNet Rail DIN Caractéristiques: - Le module de réception radio eNet est un récepteur radio applicable pour max. 32 modules radio eNet rail DIN. - Fonctionnement avec alimentation. - Antenne intégrée. - Possibilité de raccordement d'une antenne externe en cas de conditions de montage défavorables. Technical data: Tension nominale: DC 12 V SELV Consommation de courant: 15 mA Température ambiante: -5°C à +45°C Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz Portée (champ libre): env. 100 m Ligne de données: J-Y(St)Y 2x2x0,8 Longueur de la ligne de données: max. 3 m Nombre de modules rail DIN eNet: max. 32 Indications: - L'homologation radiofréquence est valable pour les états de l'UE et de l'EFTA. - Une antenne radio supplémentaire est nécessaire en cas de montage dans un tableau de distribution/distribution secondaire à boîtier métallique. L'antenne supplémentaire doit être installée hors du boîtier métallique. Dimensions: Unités modulaires (UM): 2 Marque: Gira Réf. 5452 00 Rail DIN Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 100,10 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx