Utilisable comme prise pour montage en série et prise terminale.
Pour une utilisation dans des installations d’antennes collectives à l’extrémité d’une ligne principale avec plusieurs boîtiers pour appareil.
Le spectre de signal complet de 4 à 2400 MHz est disponible aux deux raccordements.
Avec résistance de terminaison R 77, utilisable comme prise terminale.
Technical data
Atténuation de branchement:
10 dB
Atténuation de passage:
2,5 dB
Profondeur d’encastrement:
28 mm
Indications
A utiliser dans la dernière prise d'antenne pour la terminaison sans réflexion d'une ligne principale.
Convient pour installations de réception terrestre, par câble large bande et par satellite.
Uniquement pour fixation par vis.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.