Module Prise d'antenne GEDU 10 [004100] Module prise d’antenne (GEDU 10) Technique de communication Gira Caractéristiques: - Utilisable comme prise pour montage en série et prise terminale. - Pour une utilisation dans des installations d’antennes collectives à l’extrémité d’une ligne principale avec plusieurs boîtiers pour appareil. - Le spectre de signal complet de 4 à 2400 MHz est disponible aux deux raccordements. - Avec résistance de terminaison R 77, utilisable comme prise terminale. Technical data: Atténuation de branchement: 10 dB Atténuation de passage: 2,5 dB Profondeur d’encastrement: 28 mm Indications: - A utiliser dans la dernière prise d'antenne pour la terminaison sans réflexion d'une ligne principale. - Convient pour installations de réception terrestre, par câble large bande et par satellite. - Uniquement pour fixation par vis. Marque: Gira Réf. 0041 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 34,42 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx