Module Cinch audio
Douille

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5631 01
5631 01
50,25 EUR
EAN 4010337460275
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 5631 03
5631 03
50,25 EUR
EAN 4010337460282
UV 1/5
SP 01
noir mat
Réf. 5631 10
5631 10
50,25 EUR
EAN 4010337460299
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants :
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d'encastrement
5632 ..:
20 mm
Douille:
min. 10 mm
Câble multiconducteur:
min. 40 mm

Impédance caractéristique pour câble multiconducteur:
75 Ω

Longueur du câble multiconducteur:
200 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.