Interface de données IP DCS

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5500 000
5500 000
323,36 EUR
EAN 4010337052685
UV 1
SP 10
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’interface de données sert à rendre la mise en service actuelle du bouton-poussoir plus confortable au moyen d’un PC/d’un ordinateur portable et de connecter le bus 2 fils à l’IP.
  • Élaboration via le Gira Project Assistant (GAP).
  • Mise en service de projets d'envergure.
  • Lecture des données d'élaboration des installations existantes.
  • Connexion du bus 2 fils Gira à l’IP.
  • Adapté uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

Technical data

Alimentation en tension
Bus 2 fils:
24 V CC ±2 V
alimentation supplémentaire:
DC 12 V à 26 V
Consommation de courant:
max. 5 mA

Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne à fiche
alimentation supplémentaire:
2 x borne à fiche

Affichage optique
Mode:
Orange
Fonct./Prog.:
vert

Communication IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Humidité de l'air:
93 % d’humidité relative

Classe de protection:
III (conformément à la norme CEI 61140)

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 5500000

RFA, 352 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5500000

IFC, 24 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements