Actionneur à commutation/impulsion eNet radiofréquence
1x Mini

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5423 00
5423 00
101,64 EUR
EAN 4010337774204
UV 1/5
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Actuellement non disponible à la commande. Probablement à nouveau disponible en octobre 2023.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L'actionneur de commutation ou impulsion radio eNet permet la commutation d'éclairages.
  • Modes de fonctionnement: actionneur de commutation ou actionneur à impulsion.
  • Confirmation d'état à l'émetteur radio eNet.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes).

Réglable avec serveur eNet:

  • Fonction de clignotement.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Temps de répétition de commutation minimal.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Fonction répéteur.
  • Localisation de l'appareil.

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz

Mise en attente:
max. 0,5 W

Température ambiante:
-25 °C à +70 °C

puissance de commutation AC 230 V:
16 A / AC 1

Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
2300 W
Halogène HT:
2000 W
Transformateur bobiné:
1000 VA
Transfo Tronic:
1500 W
tubes fluorescents non compensés:
920 VA
Lampes LED:
typ. 500 W
Lampe fluorescente compacte:
typ. 500 W
Charge capacitive:
690 VA (560 µF)

section de raccordement:
max. 4 mm²

Fréquence radio:
868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Indications

  • Montage dans un boîtier pour appareil, un boîtier apparent ou dans l'adaptateur d'encastrement.

Dimensions en mm

Ø 53 H 28

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Actionneur à commutation/impulsion radio simple Mini (libre de potentiel)
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation

Réf. 5423 00
5424 00

PDF, 1.108 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements