Gira eNet act.commu./imp.rad. 1f Mini [542300] Actionneur à commutation/impulsion eNet radiofréquence 1x Mini Gira eNet Caractéristiques: - L'actionneur de commutation ou impulsion radio eNet permet la commutation d'éclairages. - Modes de fonctionnement: actionneur de commutation ou actionneur à impulsion. - Confirmation d'état à l'émetteur radio eNet. - Exploitation d'ambiances. - Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes). Réglable avec serveur eNet: - Fonction de clignotement. - Délai de temporisation. - Temporisation à la mise en service ou hors service. - Avertissement de mise hors service. - Temps de répétition de commutation minimal. - Allumage/extinction permanents. - Fonction répéteur. - Localisation de l'appareil. Technical data: Tension nominale: AC 230 V, 50/60 Hz Mise en attente: max. 0,5 W Température ambiante: -25 °C à +70 °C puissance de commutation AC 230 V: 16 A / AC 1 Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 2300 W - Halogène HT: 2000 W - Transformateur bobiné: 1000 VA - Transfo Tronic: 1500 W - tubes fluorescents non compensés: 920 VA - Lampes LED: typ. 500 W - Lampe fluorescente compacte: typ. 500 W - Charge capacitive: 690 VA (560 µF) section de raccordement: max. 4 mm² Fréquence radio: 868,0 à 868,6 MHz Portée (champ libre): env. 100 m Indications: - Montage dans un boîtier pour appareil, un boîtier apparent ou dans l'adaptateur d'encastrement. Dimensions en mm: Ø 53 x H 28 x Marque: Gira Réf. 5423 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 101,64 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx