Serveur eNet

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 5301 00
5301 00
549,82 EUR
EAN 4010337591306
UV 1
SP 25
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
  • Serveur de visualisation eNet SMART HOME.
  • Visualisation pour smartphones iOS et Android.
  • Visualisation pour tablettes iOS et Android.
  • Visualisation pour Gira G1 avec communication de porte et service météo.
  • Fonctions de visualisation (commutation, variation, DALI, touches, commande de stores, de volets roulants, d’auvents, régulation de chauffage tado°, scénarios, affichage d’état, favoris, messages).
  • Compatible avec la commande de chauffage intelligente de tado°.
  • Commande vocale via Amazon Alexa et Google Assistant.
  • Création et configuration simples, via la visualisation, de jusqu’à 34 scénarios comprenant jusqu’à 100 actions.
  • Création et configuration simples, via la visualisation, de jusqu’à 100 horloges programmables comprenant jusqu’à 100 actions.
  • Création et configuration simples, via la visualisation, de jusqu’à 32 règles si-alors comprenant jusqu’à 32 conditions, actions, actions ultérieures.
  • Avec le logiciel « DCS-communicator », les ordinateurs courants et les appareils de commande basés sur PC peuvent être utilisés comme station d'appartement via la connexion réseau.
  • Création possible de jusqu’à 10 comptes utilisateurs.
  • Gestion facile des utilisateurs via la visualisation eNet SMART HOME.
  • Visualisation de capteurs d’énergie.
  • Importation/exportation de données de projet.
  • Comparaison simple des projets via eNet SMART HOME connect.
  • Mise à jour et configuration des appareils SMART HOME eNet.
  • Enregistrement intégré de télégrammes pour le diagnostic.
  • Documentation de projet générée automatiquement.
  • Émetteur radio et récepteur radio pour au max. 32 appareils rail DIN en série radio eNet (un module récepteur radio eNet rail DIN n’est pas nécessaire).
  • Antenne interne radio eNet et WLAN.
  • Possibilité de raccordement d'antennes externes de radio eNet et WLAN.

Niveau de sécurité élevé

  • Une transmission radio totalement cryptée (AES-CCM 128 bit) empêche toute tierce personne de lire les données.
  • Un accès à distance totalement crypté via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) pour IPv4 et IPv6 empêche toute tierce personne de lire les données.
  • Un entretien à distance totalement crypté via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) pour IPv4 et IPv6 empêche toute tierce personne de lire les données.

Technical data

Tension nominale:
DC 12 V SELV

Consommation de courant:
400 mA

Puissance absorbée
Fonctionnement:
max. 6 W
Mise en attente:
max. 2 W

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Communication IP
LAN:
Ethernet 10/100 Mbit
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g

Liaisons IP:
max. 8

Fréquence radio:
868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Câble de données:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Longueur de le câble de données:
max. 3 m

Nombre de modules rail DIN eNet:
max. 32

Indications

  • L'installation du serveur eNet doit être effectuée si possible dans un endroit central (p. ex. au rez-de-chaussée) afin de garantir une bonne qualité de réception.
  • Une antenne radio supplémentaire est nécessaire en cas de montage dans un tableau de distribution/distribution secondaire à boîtier métallique. L'antenne supplémentaire doit être installée hors du boîtier métallique.
  • La mise en service du serveur s'effectue avec l'interface web eNet SMART HOME connect. Pour la mise en service via l'interface Web, l'ordinateur de mise en service doit disposer d'un navigateur actuel (p. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome).
  • L’alimentation en tension est nécessaire pour assurer l’alimentation en tension de l’armoire de distribution.
  • Pas compatible avec le système de bus radio Gira.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 6

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 530100

RFA, 324 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 530100

IFC, 20 Kb

Charger


Serveur eNet
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5301 00

PDF, 637 Kb

Charger


Serveur eNet
Modes d'emploi

Mise à jour eNet SMART HOME Secure

Réf. 5301 00

PDF, 92 Kb

Charger


Téléchargement (de)


eNet Server ab 2.0
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 5301 00

PDF, 7.267 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements