eNet-server

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Norm
Artikelnr. 5301 00
1704001
5301 00
1704001
EAN 4010337591306
FE 1
PS 25
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Visualiseringsserver eNet SMART HOME.
  • Visualisering för iOS och Android-smartmobiler.
  • Visualisering för iOS och Android-läsplattor.
  • Visualisering för Gira G1 med porttelefon och väderservice.
  • Visualiseringsfunktioner (omkoppling, dimning, DALI, knappar, jalusi-, rulljalusi-, markisstyrning, tado°-värmereglering, scener, statusindikering, favoriter, meddelanden).
  • Kompatibel för smart värmestyrning från tado°.
  • Röststyrning med Amazon Alexa och Google Assistant.
  • Enkel att installera och konfiguration av upp till 34 scener med upp till 100 åtgärder via visualiseringen.
  • Enkel att installera och konfiguration av upp till 100 kopplingsur med upp till 100 åtgärder via visualiseringen.
  • Enkel att installera och konfiguration av upp till 32 IF-THEN-regler med upp till 32 villkor, åtgärder, efterföljande åtgärder via visualiseringen.
  • Samtidig åtkomst från upp till 8 visualiseringsenheter (smarta telefoner, surfplattor, G1 eller Windows-datorer).
  • Skapa upp till 10 olika användarkonton.
  • Enkel användarhantering via eNet SMART HOME-visualisering.
  • Visualisering av energisensorerna.
  • Import/export av projektfiler.
  • Enkel projektmatchning via eNet SMART HOME connect.
  • Uppdatering och konfiguration av eNet SMART HOME enheter.
  • Integrerad telegramhistorik för diagnosen.
  • Automatiskt genererad projektdokumentation.
  • Radiosändare och radiomottagare för max. 32 DIN-monterade eNet-radio-apparater (ingen eNet radio-mottagarmodul DIN behövs).
  • Intern eNet-radio- och WLAN-antenn.
  • Externa eNet trådlösa och WLAN-antenner kan anslutas.

Hög säkerhet

  • Helt krypterad trådlös överföring (AES-CCM 128 bitar) förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet.
  • Helt krypterad fjärråtkomst via My-eNet-portalen (my.enet-smarthome.com) för IPv4 och IPv6 förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet.
  • Helt krypterat fjärrunderhåll via My-eNet-portalen (my.enet-smarthome.com) förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet

Tekniska data

Märkspänning:
DC 12 V SELV

Strömförbrukning:
400 mA

Effektförbrukning
Drift:
max. 6 W
Standby:
max. 2 W

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

IP-kommunikation
LAN:
Ethernet 10/100 Mbit
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g

IP-anslutningar:
max. 8

Radiofrekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m

Dataledning:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Dataledningens längd:
max. 3 m

Antal eNet DIN-moduler:
max. 32

Hänvisningar

  • Installationen av eNet servern skall så långt möjligt göras på en central plats (t. ex. bottenvåningen) för att kunna garantera en god kvalitet på mottagningen.
  • Vid montering av fördelarskåp resp. underfördelare med metallkapsling krävs en extra antenn. Den extra antennen ska placeras utanför metallkapslingen.
  • Idrifttagningen av servern görs med Web-Interface eNet SMART HOME connect. För idrifttagning via webb-interfacet måste idrifttagningsdatorn ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome).
  • Spänningsförsörjningen måste finnas för spänningsförsörjningen i fördelarskåpet.
  • Inte kompatibel med Gira trådlöst bussystem.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 6

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 530100

RFA, 324 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 530100

IFC, 20 Kb

Ladda


eNet-server
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5301 00

PDF, 696 Kb

Ladda


eNet-server
Bruksanvisningar

Uppdatering eNet SMART HOME secure

Artikelnr. 5301 00

PDF, 94 Kb

Ladda


Download (en)


eNet Server from 2.0
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5301 00

PDF, 5.400 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads