Émetteur mural RF 2x pour KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5178 01
5178 01
135,44 EUR
EAN 4010337123026
UV 1
SP 06
blanc brillant
Réf. 5178 03
5178 03
135,44 EUR
EAN 4010337123033
UV 1
SP 06
blanc satiné
Réf. 5178 27
5178 27
135,44 EUR
EAN 4010337123040
UV 1
SP 06
anthracite
Réf. 5178 28
5178 28
137,57 EUR
EAN 4010337123064
UV 1
SP 06
teinte alu
Réf. 5178 26
5178 26
139,68 EUR
EAN 4010337123057
UV 1
SP 06
noir mat
Réf. 5178 005
5178 005
139,68 EUR
EAN 4010337123088
UV 1
SP 06
gris mat
Réf. 5178 015
5178 015
139,68 EUR
EAN 4010337123071
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Sur les murs, l’émetteur mural peut être fixé par vis ou, sur des surfaces lisses ou transparentes, collé avec une plaque de montage.
  • L'élaboration, la mise en service et le paramétrage s'effectuent via ETS (Version 5 ou plus récente).
  • Interface USB Micro Type B intégrée utilisable pour la programmation locale et en tant qu’interface KNX RF.
  • Appareil sur piles.
  • L’appareil prend KNX Secure en charge.

Fonction "Commutation"

  • Instruction paramétrable par pression et relâchement des touches (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
  • Instruction par pression brève ou longue d’une touche.

Fonction "Modulation"

  • Instruction paramétrable en appuyant sur une touche (activation de plus clair, plus sombre, commutation plus clair/plus sombre).

Fonction "store"

  • Instruction paramétrable en appuyant sur une touche (HAUT, BAS, commutation).

Fonction « transmetteur de valeur »

  • 1 octet, 2 octets, 3 octets, 14 octets ASCII.

Fonction « couleur »

  • Commande de la couleur RVB/RVBBl, basculement entre 8 valeurs chromatiques.

Fonction « positionnement secondaire d’ambiance »

  • Appel d’ambiance et enregistrement possibles, basculement entre 8 ambiances.

Fonction « personnalisable »

  • Diverses combinaisons de fonctions en appuyant sur une touche ou en la relâchant.
  • Pour poste secondaire d'ambiance : Fonction mémoire possible.

Technical data

KNX moyen:
RF1.R

Mode de mise en service:
Mode S

Tension nominale:
DC 3 V

Piles:
1 x CR 2032

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Fréquence radio:
868,3 MHz

Puissance d’émission:
max. 20 mW

Portée (champ libre):
env. 100 m

Indications

  • Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
  • En cas d’utilisation de cadres de finition métalliques, il peut y avoir une diminution de la portée.
  • Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.

Etendue de la livraison

  • Piles sont comprises dans la livraison.
  • L’émetteur mural radio, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Émetteur mural KNX RF
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5178 ..

PDF, 753 Kb

Charger


Émetteur mural KNX RF
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.5

Réf. 5178 ..

ZIP, 242 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 283 Kb

Charger


Téléchargement (de)


RF Wandsender 2fach für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 5178 ..

PDF, 1.058 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements