Interface de données RF (clé USB) pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Clé USB
Réf. 5120 00
5120 00
244,77 EUR
EAN 4010337017271
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Les appareils de système KNX RF permettent d'intégrer à la structure KNX via ETS les tastsensors RF pour KNX et les télécommandes RF pour KNX.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L'appareil sert d'interface à la communication sans fil entre un PC et une installation KNX via KNX RF (radio).
  • La liaison vers l'ordinateur s'effectue via un emplacement USB (USB 2.0 type A).
  • La clé USB permet d’effectuer l’adressage, la programmation et le diagnostic des appareils KNX via le logiciel de mise en service à partir de la version ETS5.
  • Téléchargement rapide des applications volumineuses grâce à la prise en charge de trames longues à partir de ETS5.
  • Prend en charge KNX Data Secure, de sorte que les télégrammes cryptés peuvent être transmis.

Technical data

KNX moyen:
RF1.R

Mode de mise en service:
Mode S

Alimentation en tension:
5 V CC via un emplacement USB

Version USB:
2.0 ou plus

Connexion USB:
Type A

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Humidité de l'air relative:
max. 80 % (sans condensation)

Fréquence radio:
868,3 MHz

Puissance d’émission:
max. 20 mW

Portée (champ libre):
env. 100 m

Indications

  • Convient à un ordinateur personnel ou un ordinateur portable avec système d'exploitation Windows.
  • Installation automatique de la communication par ordinateur personnel via profil HID.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Système KNX RF Gira
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Interface de donées KNX RF USB (USB Stick)
Modes d'emploi

Manuel d'utilisation

Réf. 5120 00

PDF, 324 Kb

Charger


KNX Interface de données RF USB (clé USB)
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.

Réf. 5120 00

ZIP, 57 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 282 Kb

Charger


Téléchargement (de)


KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Réf. 5120 00

PDF, 7.378 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements