KNX I/F données RF (clé UBS) [512000] Interface de données RF (clé USB) pour KNX Gira KNX RF Clé USB Les appareils de système KNX RF permettent d'intégrer à la structure KNX via ETS les tastsensors RF pour KNX et les télécommandes RF pour KNX. Caractéristiques: - L'appareil sert d'interface à la communication sans fil entre un PC et une installation KNX via KNX RF (radio). - La liaison vers l'ordinateur s'effectue via un emplacement USB (USB 2.0 type A). - La clé USB permet d’effectuer l’adressage, la programmation et le diagnostic des appareils KNX via le logiciel de mise en service à partir de la version ETS5. - Téléchargement rapide des applications volumineuses grâce à la prise en charge de trames longues à partir de ETS5. - Prend en charge KNX Data Secure, de sorte que les télégrammes cryptés peuvent être transmis. Technical data: KNX moyen: RF1.R Mode de mise en service: Mode S Alimentation en tension: 5 V CC via un emplacement USB Version USB: 2.0 ou plus Connexion USB: Type A Température ambiante: -5°C à +45°C Humidité de l'air relative: max. 80 % (sans condensation) Fréquence radio: 868,3 MHz Puissance d’émission: max. 20 mW Portée (champ libre): env. 100 m Indications: - Convient à un ordinateur personnel ou un ordinateur portable avec système d'exploitation Windows. - Installation automatique de la communication par ordinateur personnel via profil HID. Marque: Gira Réf. 5120 00 Clé USB Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 240,44 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx