Prise CEBEC 16 A 250 V~ avec clapet
System 55

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4488 01
4488 01
20,52 EUR
EAN 4010337095804
UV 10
SP 01
blanc brillant
Réf. 4488 03
4488 03
20,52 EUR
EAN 4010337095835
UV 10
SP 01
blanc satiné
Réf. 4488 27
4488 27
20,52 EUR
EAN 4010337095859
UV 10
SP 01
anthracite
Réf. 4488 28
4488 28
21,79 EUR
EAN 4010337095866
UV 10
SP 11
teinte alu
Réf. 4488 26
4488 26
26,30 EUR
EAN 4010337095842
UV 10
SP 11
noir mat
Réf. 4488 005
4488 005
26,30 EUR
EAN 4010337095798
UV 10
SP 11
gris mat
Réf. 4488 015
4488 015
26,30 EUR
EAN 4010337095811
UV 10
SP 11
acier inoxydable
Réf. 4488 600
4488 600
34,38 EUR
EAN 4010337095873
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec bornes enfichables.
  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
29 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels:
0 °C à +45 °C

Indications

  • Homologuée selon NF C 61-314:2017.
  • Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.
  • Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Gira Standard 55 et Gira E2 en combinaison avec le kit d'étanchéité, convient également au montage de prises avec broche de mise à la terre et clapet, avec indice de protection IP44 (protection contre l’eau).

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.