Prise sans contact de mise à la terre à 2 pôles 16 A 250 V~
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4480 01
4480 01
EUR
EAN 4010337095996
UV 10
SP 01
blanc brillant
Réf. 4480 03
4480 03
EUR
EAN 4010337096047
UV 10
SP 01
blanc satiné
Réf. 4480 27
4480 27
7,68 EUR
EAN 4010337096061
UV 10
SP 01
anthracite
Réf. 4480 28
4480 28
EUR
EAN 4010337096078
UV 1
SP 11
teinte alu
Réf. 4480 26
4480 26
EUR
EAN 4010337096054
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4480 005
4480 005
EUR
EAN 4010337095989
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4480 015
4480 015
EUR
EAN 4010337096023
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
  • Avec bornes vissées.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
30 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • En Belgique, exclusivement comme livraison de remplacement pour installations existantes d'avant octobre 1981.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.