Ma maison
0
BE
Prises
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec plaque massive pour montage individuel
Standard 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter
sans griffes de fixation
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et shutter
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et shutter
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et shutter
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et zone d'inscription
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, zone d'inscription et shutter
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec témoin lumineux et zone d’inscription
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux vert et zone d'inscription
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux et shutter
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et shutter
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et shutter sans griffes de fixation
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et shutter
Prise à disjoncteur différentiel 30 mA avec shutter
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~avec plaque massive, sans griffes de fixation pour boîtier d’encastrement pour appareil 1x
Standard 55 avec bornes à fiches
Prise SCHUKO double 16 A 250 V~ avec shutter et plaque massive pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x
Bornes à fiches
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~avec plaque massive pour boîtier pour appareil 1,5x
Standard 55
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter pour boîtier d'encastrement pour appareil 1,5x
Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~ précâblées avec shutter, complète avec cadre de finition
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, complet avec kit d'étanchéité IP44 et cadre de finition
Standard 55
Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~avec clapet, complet avec kit d'étanchéité IP44 et cadre de finition
Standard 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Système 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec impression « EDV »
Système 55
Combinaison interrupteur à bascule / prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque massive
Prise rasoir (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ pour cadre de finition 2x sans nervure centrale
Boîtier encastré pour prise de courant rasoir
Prise sans contact de mise à la terre à 2 pôles 16 A 250 V~
Système 55
Prise double sans contact de mise à la terre 16 A 250 V avec plaque massive pour un boîtier d'encastrement
Standard 55 avec bornes à fiches
Combinaison interrupteur/prise sans contact de mise à la terre 16 A 250 V~ avec plaque massive
Système 55
Système 55
avec plaque verte
Système 55
Prise avec contact de mise à la terre EURO-US 16 A 250 V~
Standard 55
Griffe de prolongement pour appareils encastrés
Griffe de prolongement
Prise américaine à 2 pôles + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R
Prise British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ avec shutter
Prise British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ branchée, avec shutter
Prise HNA 10 A 250 V~
Boîtier de jonction à la cuisinière encastré
Boîtier de plancher vide encastré avec clapet
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter
avec cache de l'alimentation spéciale jaune
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
System 55 Gira
Prises