Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet
System 55

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4454 01
4454 01
15,36 EUR
EAN 4010337094029
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4454 03
4454 03
15,36 EUR
EAN 4010337094050
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 4454 27
4454 27
15,36 EUR
EAN 4010337094081
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 4454 28
4454 28
16,66 EUR
EAN 4010337094098
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 4454 26
4454 26
21,21 EUR
EAN 4010337094074
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4454 005
4454 005
21,21 EUR
EAN 4010337093992
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4454 015
4454 015
21,21 EUR
EAN 4010337094043
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 4454 600
4454 600
29,36 EUR
EAN 4010337094104
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
  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
29 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  • Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, en combinaison avec le kit d'étanchéité, convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet, avec indice de protection IP44 (protection contre l’eau).

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.