Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2731 01
2731 01
EUR
EAN 4010337881100
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 2731 03
2731 03
EUR
EAN 4010337881117
UV 1
SP 01
blanc satiné
Réf. 2731 27
2731 27
EUR
EAN 4010337881124
UV 10
SP 01
anthracite
Réf. 2731 28
2731 28
EUR
EAN 4010337000778
UV 1
SP 11
teinte alu
Réf. 2731 26
2731 26
EUR
EAN 4010337000761
UV 10
SP 11
noir mat
Réf. 2731 005
2731 005
27,23 EUR
EAN 4010337037538
UV 10
SP 11
gris mat
Réf. 2731 015
2731 015
EUR
EAN 4010337085256
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
25 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
Shutter:
0 °C à +45 °C

Hauteur de saillie:
17,5 mm

Indications

  • Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.