Disjoncteur différentiel 30 mA

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2664 01
2664 01
157,80 EUR
EAN 4010337011897
UV 1
SP 03
blanc brillant
Réf. 2664 03
2664 03
157,80 EUR
EAN 4010337011903
UV 1
SP 03
blanc satiné
Réf. 2664 27
2664 27
157,80 EUR
EAN 4010337011910
UV 1
SP 03
anthracite
Réf. 2664 28
2664 28
158,44 EUR
EAN 4010337011927
UV 1
SP 03
teinte alu
Réf. 2664 26
2664 26
160,04 EUR
EAN 4010337011934
UV 1
SP 03
noir mat
Réf. 2664 005
2664 005
160,04 EUR
EAN 4010337037064
UV 1
SP 03
gris mat
Réf. 2664 015
2664 015
160,04 EUR
EAN 4010337085232
UV 1
SP 03
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace0114 01,0114 03,0114 26,0114 27,0114 28.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664.
  • Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Courant nominal:
16 A

Courant de fuite nominal:
30 mA

Profondeur d’encastrement:
32 mm

Température ambiante:
-25°C à +40°C

Indications

  • Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira.
  • Montage dans un boîtier pour appareil profond.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Prise avec disjoncteur différentiel 30 mA, Disjoncteur différentiel 30 mA
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2664 ..
2677 ..

PDF, 81 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements