Interruptor diferencial de 30 mA

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 2664 01
2664 01
EAN 4010337011897
UE 1
SP 03
blanco brillante
Ref. 2664 03
2664 03
EAN 4010337011903
UE 1
SP 03
blanco mate
Ref. 2664 27
2664 27
EAN 4010337011910
UE 1
SP 03
antracita
Ref. 2664 28
2664 28
EAN 4010337011927
UE 1
SP 03
color aluminio
Ref. 2664 26
2664 26
EAN 4010337011934
UE 1
SP 03
negro mate
Ref. 2664 005
2664 005
EAN 4010337037064
UE 1
SP 03
gris mate
Ref. 2664 015
2664 015
EAN 4010337085232
UE 1
SP 03
 
Sustituye a0114 01,0114 03,0114 26,0114 27,0114 28.

Características

Características

  • El interruptor diferencial es un dispositivo de protección instalado de forma fija que se dispara por corriente de fuga en función de la tensión según la norma VDE 0664.
  • El principio de funcionamiento se corresponde con el de un interruptor de corriente de fuga.

Datos técnicos

Tensión de cálculo:
230 V CA, 50/60 Hz

Intensidad de cálculo:
16 A

Corriente residual de cálculo:
30 mA

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +40 °C

Notes

  • Áreas de aplicación: Canaletas, delante de las bases de enchufe o en la columna de alimentación Gira.
  • Montaje en una caja de mecanismo profunda.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Base de enchufe con interruptor diferencial de 30 mA, Interruptor diferencial de 30 mA
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso.

Ref. 2664 ..
2677 ..

PDF, 81 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas