Tension nominale:
AC 110 à 240 V, 50/60 Hz
Hauteur de montage:
env. 2,20 m jusqu'à 6,0 m
Hauteur de montage de 3 m
Zone de détection:
Ø env. 20 m
Valeur de luminosité:
env. 5 à 2000 lx
Réglable:
env. 10 s à 30 min
Fonctionnement de courte durée:
env. 0,5 s
Courant de commutation à 35 °C
Puissance de raccordement à 230 V~ CA et 35 °C
Lampes à incandescence:
2300 W
Transformateur électronique:
1500 W
Transformateur bobiné:
1000 VA
Tube fluorescent compact:
type 400 W
tubes fluorescents non compensés:
920 VA
Charge capacitive:
690 VA (560 µF)
Puissance de raccordement à 110 V~ CA et 35 °C
Lampes à incandescence:
1150 W
Transformateur électronique:
750 W
Transformateur bobiné:
500 VA
Tube fluorescent compact:
type 200 W
tubes fluorescents non compensés:
460 VA
Charge capacitive:
345 VA (560 µF)
Température ambiante:
-5°C à +45°C