Détect. mouv. Détecteur de prés.et de mvt 360° Kompakt [239902] Détecteur de présence et de mouvement 360° Kompakt Commande d'éclairage Caractéristiques: - Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante. - Régulation d'éclairage en 2 points. - Fonctions réglables avec télécommandes à infrarouge. - Limitation du champ de détection par un cache ou par la désactivation de certains capteurs. - Commande avec télécommande à infra-rouge, poste secondaire 2 fils ou bouton-poussoir. - Fonction d'apprentissage pour l'adaptation au seuil de luminosité, en combinaison avec les télécommandes à infra-rouge. - Avertissement de mise hors service. - Fonctionnement de courte durée, p. ex. pour la commande de transducteurs de signaux acoustiques. - Simulation de présence. - Fonction d'interrupteur crépusculaire. - Délai de temporisation dynamique. - Élargissement du champ de détection par commutation en parallèle de plusieurs appareils. Technical data: Tension nominale: AC 110 à 240 V, 50/60 Hz En attente: max. 0,3 W Pile pour télécommande - Type: CR 2025 - N° UN: 3091 Hauteur de montage: env. 2,20 m jusqu'à 6,0 m Hauteur de montage de 3 m - Angle de détection: 360° - Zone de détection: Ø env. 20 m Valeur de luminosité: env. 5 à 2000 lx Délai de temporisation - Réglable: env. 10 s à 30 min - Fonctionnement de courte durée: env. 0,5 s Courant de commutation à 35 °C - Résistif: 16 A (AC1) - Tubes fluorescents: 4 AX Puissance de raccordement à 230 V~ CA et 35 °C - Lampes à incandescence: 2300 W - Halogène HT: 2000 W - Transformateur électronique: 1500 W - Transformateur bobiné: 1000 VA - Lampes LED: type 400 W - Tube fluorescent compact: type 400 W - tubes fluorescents non compensés: 920 VA - Charge capacitive: 690 VA (560 µF) Puissance de raccordement à 110 V~ CA et 35 °C - Lampes à incandescence: 1150 W - Halogène HT: 1000 W - Transformateur électronique: 750 W - Transformateur bobiné: 500 VA - Lampes LED: type 200 W - Tube fluorescent compact: type 200 W - tubes fluorescents non compensés: 460 VA - Charge capacitive: 345 VA (560 µF) Température ambiante: -5°C à +45°C Indications: - Les réglages nécessaires pour la mise en service sont à effectuer par l’installateur à l'aide de la télécommande IR PIR 1 (accessoires). - Montage apparent au plafond dans la zone intérieure. Etendue de la livraison: - Une télécommande IR PIR 2 pour le client est fournie. - Cache rapporté de limitation du champ de détection compris dans la livraison. Dimensions en mm: Ø 103 x H 63 x Marque: Gira Réf. 2399 02 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 226,76 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx