Module de puissance supplémentaire universel LED profilé DIN System 3000

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2383 00
2383 00
144,58 EUR
EAN 4010337031383
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commutation et variation de lampes à incandescence, de lampes halogènes HT, de transformateurs électroniques pour lampes halogènes, de transformateurs inductifs pour lampes halogènes, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Commande exécutée via un variateur placé en amont.
  • Alimentation des charges raccordées via une ligne de charge commune.
  • Protection électronique contre les températures excessives.

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz

En attente:
0,3 W

Puissance de raccordement à 45 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive):
50 à 100 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive):
200 W
Lampes à incandescence:
210 à 420 W
Halogène HT:
210 à 420 W
Transformateurs Tronic:
210 à 420 W
Transformateur bobiné:
210 à 420 VA

Longueur de câble
Charge:
100 m max.

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 45 °C.
  • La charge maximale et le nombre de modules de puissance supplémentaires dépendent du variateur. Vous trouverez une liste de références dans l'annexe technique ou dans le mode d'emploi.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 238300

RFA, 348 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 238300

IFC, 24 Kb

Charger


Module de puissance supplémentaire universel à LED encastrable en série
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2383 00

PDF, 899 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements