Des critères de qualité augmentés et des perfectionnements techniques pour les détecteurs de fumée sont représentés sur le marché par la nouvelle marque d'homologation Q. Le nouveau Q-Label est un label de qualité indépendant et indépendant du fabricant pour détecteurs de fumée de haute qualité qui sont particulièrement contrôlés pour l'utilisation à long terme. Les détecteurs de fumée Gira de la dernière génération satisfont aux critères du nouveau label de qualité Q-Label. Les détecteurs de fumée fonctionnent selon le principe photo-électrique de la lumière diffusée sans composé radioactif. Les détecteurs de fumée détectent un dégagement de fumée à temps et avertit avant que la concentration en fumée ne puisse devenir dangereuse pour l'être humain. L'alarme est donnée par un puissant signal d'alarme pulsé ainsi qu'une LED clignotante.
Caractéristiques
Caractéristiques
Utilisation uniquement dans des locaux d’habitation privés ou des locaux similaires conformément à la norme DIN 14676.
Q-Label
Longévité contrôlée et réduction des fausses alarmes.
Stabilité accrue, par exemple contre les influences extérieures.
Pile incorporée à demeure avec une durée de vie allant jusqu'à 10 ans.
FormeAselon DIN EN 14604.
Homologation KRIWAN.
Détecteur de fumée et détecteur thermique combiné fonctionnant sur piles.
Signalisation d'alarme différenciée pour les alarmes incendie et chaleur.
Détection de chaleur à l'aide d'une fonction de maximum et différentielle.
Signal d’alarme atténué (env. 75 dB (A)) lors du test de fonctionnement.
Touche de fonction intégrée, par ex. pour acquittement d'alarme, test de fonctionnement et mode silencieux.
Détection de fumée désactivable.
Autotest automatique de l'évaluation de fumée avec adaptation en fonction de l'encrassement.
Affichage d’encrassement et de défaut
Dans l'obscurité, signalisation retardée pendant jusqu'à 12 h en cas de défaut technique.
Affichage "pile faible".
Mise en réseau possible d'un maximum de 40 détecteurs de fumée par fil.
Une interface de module pour trois modules optionnels (module KNX, module radio, module relais) avec une utilisation simultanée de la borne de mise en réseau.
Technical data
Alimentation en tension:
via la pile du détecteur de fumée
Signal acoustique:
Alarme : au moins 85 dB (A)
Signal optique:
Anneau lumineux (LED rouge)
Température ambiante:
-5°C à +55°C
Hauteur de montage:
max. 6 m
Indice de protection:
IP30
Domaine d'application:
DIN 14676
Normes:
DIN 14604
Forme:
A
Batterie
Type:
U9VL-J-P
N° UN:
3091
Dimensions
Boîtier:
Ø 125 H 48
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.