Détecteur de mouvement (avec capteur infrarouge passif / PIR) pour Gira One.
Pour la commutation automatique des actionneurs Gira One en fonction du mouvement et de la luminosité.
Le délai de temporisation des consommateurs Gira One est à configurer dans le Gira Project Assistant (GPA) via le canal d’actionneur correspondant.
Capteur de température intégré pour la mesure de la température ambiante.
Touche locale intégrée pour piloter les consommateurs Gira One : commutation, cage d’escaliers et scénario.
Mise en service du détecteur de mouvement avec le Gira Project Assistant (GPA) version 5.2.
Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.
Propriétés du détecteur de mouvement
Grande zone de détection (jusqu'à 238 m2).
Extension de la zone de détection avec des détecteurs de mouvement supplémentaires.
Il est possible de restreindre la zone de détection.
Il est possible de configurer la sensibilité du capteur.
Fonction de test de détection pour aider à la configuration et au réglage de la zone de détection PIR.
Mesure de lumière mixte adaptée aux lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), aux lampes halogènes/à incandescence et aux LED.
Température ambiante
Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.
Affichage LED
Sélection de la fonction de la LED d’état : toujours ÉTEINTE, indication de mouvements.
Indications
Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS.
Compatible avec KNX Data Secure.
Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.