0

Détecteur de fumée Basic Q

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
1145 02
36,41
4010337013525
1
03
blanc brillant
1149 02
36,41
4010337016694
1
03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337013525
Réf. 1145 02UC 1
36,41 EURSP 03
blanc brillant
EAN 4010337016694
Réf. 1149 02UC 1
36,41 EURSP 03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Utilisation uniquement dans des locaux d’habitation privés ou des locaux similaires conformément à la norme DIN 14676.

Q-Label

  • Longévité contrôlée et réduction des fausses alarmes.
  • Stabilité accrue, par exemple contre les influences extérieures.
  • Pile incorporée à demeure avec une durée de vie allant jusqu'à 10 ans.
  • FormeAselon DIN EN 14604.
  • Homologation KRIWAN.
  • Touche de fonction intégrée pour le test de fonctionnement.
  • Affichage de défaut.
  • Affichage de pile faible.

Caractéristiques techniques

Température ambiante-5°C à +55°C
Hauteur de montagemax. 6 m
Indice de protectionIP30
Domaine d'applicationDIN 14676
NormesDIN 14604
FormeA
Alimentation en tensionvia la pile du détecteur de fumée
Piles
Type3 x CR123A
N° UN3091
Dimensions
BoîtierØ 125,0 H 38,5 mm
Signal acoustiqueAlarme : au moins 85 dB (A)
Signal optiqueAnneau lumineux (LED rouge)

Liens supplémentaires

Détecteur de fumée Gira
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 114502

RFA, 368 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 114502

IFC, 48.47 KB

Téléchargement
Détecteur de fumée Basic Q

Instructions de montage et mode d'emploi

Réf. 1145 02 1149 02

PDF, 72.4 KB

Téléchargement
Smoke alarm device Basic Q

EC Declaration of conformity

Réf. 1145 02 1149 02

PDF, 62.47 KB

Téléchargement
Smoke alarm device Basic Q

Declaration of performance

Réf. 1145 02 1149 02

PDF, 235.5 KB

Téléchargement
Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Réf. 2336 02 2346 02 1145 02 1149 02 2333 00

PDF, 1.04 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias