Accu plomb gel 12 V 12 Ah

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Accu 12 V 12 Ah
Réf. 1130 00
1130 00
93,49 EUR
EAN 4010337009153
UV 1
SP 26
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 10/2022.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Pour le tamponnage de la tension système KNX en combinaison avec l'alimentation 640 mA sans interruption.
  • Au maximum deux accus plomb-gel peuvent être raccordés en parallèle à l'alimentation.

Technical data

Tension nominale:
DC 12 V

Capacité de l'accu:
12 Ah

Poids:
4,2 kg

Indications

  • Lors du raccordement d'un accu plomb-gel à l'alimentation KNX, on doit utiliser le jeu de câbles de base. Lors du raccordement de deux accus plomb-gel, il vous faut le jeu de câbles de base pour un accu et le jeu de câbles d'extension pour l'autre accu.
  • Sans entretien grâce à la forme de construction fermée selon EN 50014/VDE 0170/0171 partie 1/5.78.

Dimensions en mm

L 151 H 94 P 98

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Alimentations 640 mA sans coupure
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 1079 00

PDF, 372 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements