Alimentation en tension AC 24 V 1 A

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 1024 00
1024 00
110,00 EUR
EAN 4010337010715
UV 1
SP 26
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Alimentation en tension de la station météo et du chauffage intégré du capteur de vent 0 à 10 V, du capteur de pluie 0 / 10 V, etc.

Technical data

Tension nominale
primaire:
230 V CA 50/60 Hz
secondaire:
AC 24 V

Courant nominal secondaire:
1 A

Raccordements:
Bornes à vis

section de raccordement:
4 mm² max.

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 102400

RFA, 476 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 102400

IFC, 164 Kb

Charger


Alimentation
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 1024 00

PDF, 214 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements