Accessoires Alimentation AC 24 V 1 A rDIN [102400] Alimentation en tension AC 24 V 1 A Système KNX Gira Rail DIN Caractéristiques: - Alimentation en tension pour la station météo et le chauffage incorporé du capteur de vent 0 – 10 V, du capteur de pluie 0 / 10 V, etc. Technical data: Tension nominale - primaire: AC 230 V 50/60 Hz - secondaire: AC 24 V Courant nominal secondaire: 1 A Raccordements: Bornes à vis section de raccordement: max. 4 mm² Température ambiante: -5 °C à +45 °C Dimensions: Unités modulaires (UM): 4 Marque: Gira Réf. 1024 00 Rail DIN Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 123,80 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx