Tension nominale:
AC 230 V, 50 Hz
Courant de commutation:
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., durée d'enclenchement 100 %
Alimentation:
2 x borne à vis
Entraînement 1, 2:
2 bornes vissées chacun
Poste secondaire 1, 2:
1 borne à vis chacun
Température ambiante:
-25 °C à +70 °C
Profondeur d'encastrement:
21,5 mm