Store relais coupure 2x enc. [038200] Relais de coupure 2x Commande de store encastré Caractéristiques: - Commande simultanée de plusieurs entraînements de stores. - Par paire d'entraînements, on découple électriquement avec un relais de coupure. - Avec deux entrées de poste secondaire pour la commande individuelle des stores et une entrée centrale pour une fonction centrale, p. ex. d'une horloge programmable ou pour la conversion de commandes centrales en cas de répartition sur plusieurs disjoncteurs différentiels. Technical data: Tension nominale: AC 230 V, 50 Hz Courant de commutation: 4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., durée d'enclenchement 100 % Raccordements - Alimentation: 2 x borne à vis - Central: 2 x borne à vis - Entraînement 1, 2: 2 bornes vissées chacun - Poste secondaire 1, 2: 1 borne à vis chacun Température ambiante: -25 °C à +70 °C Profondeur d'encastrement: 21,5 mm Indications: - Le relais de coupure encastré se monte dans un boîtier pour apparail (L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée.) Marque: Gira Réf. 0382 00 encastré Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 79,78 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx