Module potentiomètre électronique pour entrée de commande 1 – 10 V
Fonction de commutation

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0309 00
0309 00
52,54 EUR
EAN 4010337309000
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Jusqe niveau d'indice I01:

fusible F 500 H 250 V

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Potentiomètre électronique avec fonction de commutation pour ballasts électroniques ou transfos Tronic avec entrée de commande 1 – 10 V.
  • Une pression sur le bouton de commande met le ballast électronique en service ou hors service.
  • La rotation règle la luminosité.
  • Luminosité de base réglable.
  • Protection contre les courts-circuits du contact de commutation par fusible fin intégré.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Interface 1 – 10 V
Tension de commande:
de 0,7 à 12 V
Courant de commande:
max. 50 mA

Courant de commutation
Résistif:
6 A

Profondeur d’encastrement:
32 mm

Température ambiante:
+5 °C à +25 °C

Etendue de la livraison

  • Le fusible est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module potentiomètre électronique pour entrée de commande 1-10 V, fonction de commutation
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 0309 00

PDF, 1.230 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements