Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur va-et-vient universel

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0126 66
0126 66
23,46 EUR
EAN 4010337126669
UV 1/5
SP 13
anthracite
Réf. 0126 67
0126 67
26,96 EUR
EAN 4010337126676
UV 1/5
SP 13
teinte alu
Réf. 0126 65
0126 65
26,96 EUR
EAN 4010337126652
UV 1/5
SP 13
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d'encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:
2,5 mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Avec guidage de l'utilisateur palpable.
  • Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
  • Si cet interrupteur doit être éclairé prière de prévoir un interrupteur avec lampe de contrôle.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 012666

RFA, 436 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 012666

IFC, 54 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements