Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur va-et-vient universel

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0126 01
0126 01
17,70 EUR
EAN 4010337126010
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 0126 03
0126 03
17,70 EUR
EAN 4010337126034
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 0126 27
0126 27
17,70 EUR
EAN 4010337126270
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0126 28
0126 28
18,20 EUR
EAN 4010337126287
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0126 26
0126 26
21,40 EUR
EAN 4010337126263
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 0126 005
0126 005
21,40 EUR
EAN 4010337037965
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 0126 015
0126 015
21,40 EUR
EAN 4010337077145
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0126 600
0126 600
28,42 EUR
EAN 4010337021742
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’à 12/2026.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • A condition que la livraison soit possible.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Accueil System 55 Gira Commuter et pousser Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule Interrupteur va-et-vient universel