Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~avec bascule droite
Interrupteur va-et-vient universel

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0121 201
0121 201
17,70 EUR
EAN 4010337052692
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 0121 27
0121 27
17,70 EUR
EAN 4010337029311
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0121 28
0121 28
18,20 EUR
EAN 4010337029335
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0121 26
0121 26
21,40 EUR
EAN 4010337029328
UV 1
SP 11
noir mat
Réf. 0121 005
0121 005
21,40 EUR
EAN 4010337037972
UV 1
SP 11
gris mat
Réf. 0121 015
0121 015
21,40 EUR
EAN 4010337077091
UV 1
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0121 600
0121 600
28,42 EUR
EAN 4010337021261
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
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.