Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~con tecla basculante recta
Interruptor de conmutación universal

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0121 201
0121 201
EAN 4010337052692
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0121 27
0121 27
EAN 4010337029311
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0121 28
0121 28
EAN 4010337029335
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0121 26
0121 26
EAN 4010337029328
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 0121 005
0121 005
EAN 4010337037972
UE 1
SP 11
gris mate
Ref. 0121 015
0121 015
EAN 4010337077091
UE 1
SP 11
acero inoxidable
Ref. 0121 600
0121 600
EAN 4010337021261
UE 1/5
SP 11
 

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas