Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~
Interrupteur de série

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Interrupteur de série, sans griffes de fixation
Réf. 0815 00
0815 00
15,70 EUR
EAN 4010337815006
UV 10
SP 01
Interrupteur de série (avec griffes de fixation)
Réf. 0105 00
0105 00
15,70 EUR
EAN 4010337105008
UV 10/100
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Basc.2x basc. 2x + set IP44

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
0105 00:
28 mm
0108 00:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 010500

RFA, 436 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 010500

IFC, 15 Kb

Charger


Interrupteur double
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module interrupteur à bascule pour interrupteur double

Réf. 0105 00

PDF, 12 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements