Interface entre des produits KNX filaires (TP) et des produits radio KNX RF.
Configurable via ETS en tant que coupleur de média, coupleur de média avec répéteur, coupleur de segment ou répéteur (en fonction de la version du micrologiciel utilisée et de la version ETS).
Utilisation possible en tant que coupleur de segment lors de la mise en service avec ETS à partir de la version 6.0.5 (à partir de niveau d'indice I04 ou après la mise à jour du micrologiciel pour les niveaux d'indice I00 à I03).
Les appareils peuvent être mis à jour. Les mises à jour du micrologiciel (par ex. de I00 à I04) peuvent être effectuées avec ETS.
Supporte la communication KNX Data Secure (les télégrammes KNX Data Secure peuvent être traités et filtrés, transmis ou bloqués selon les paramètres).
Communication rapide entre les produits KNX en ligne principale et en ligne (support de longue trame à partir d'ETS5).
Technical data
KNX moyen:
RF1.R, TP1-256
Mode de mise en service:
Mode S
Tension nominale:
Température ambiante:
-20°C à +45°C
Fréquence radio:
868,3 MHz
Puissance d’émission:
max. 20 mW
Portée (champ libre):
env. 100 m
Indications
Compatible avec KNX Data Secure.
Etendue de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.