Comparaison d'articles

Haut-parleur radio IP encastrée

Vue d'ensemble

Specification: anthracite

Order No.: 2282 28

Packing unit: 1

EUR/piece: 30,62

PS: 03

EAN: 4010337076261

Vue d'ensemble

Specification:

Order No.:

Packing unit:

EUR/piece:

PS:

EAN:

Caractéristiques

  • Haut-parleurs pour le raccordement à la radio encastrée Gira.
 

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

section de raccordement
Raccordement haut-parleur/AUX:
1,5mm²

Impédance:
8 Ω

Température ambiante:
-5°C à +50°C