0

Module Cinch audio et HDMI Coupleur

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
5673 03
162,31
4010337461708
1/5
01
noir mat
5673 10
162,31
4010337461715
1/5
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

blanc brillant
EAN 4010337461708
Réf. 5673 03UC 1/5
162,31 EURSP 01
noir mat
EAN 4010337461715
Réf. 5673 10UC 1/5
162,31 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage
Coupleurau moins 20 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
  • A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
  • Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
  • Recommandation d'installation :
    boîtiers électroniques Kaiser
    Montage encastré : Référence Kaiser :1068-02
    Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94
    Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Cinch audio and HDMI insert Gender changer

EC Declaration of conformity

Réf. 5673 01 5673 03 5673 10

PDF, 52.72 KB

Téléchargement
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias