0

Einsatz Cinch Audio und HDMI Kupplung

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5673 03
162,31
4010337461708
1/5
01
Schwarz matt
5673 10
162,31
4010337461715
1/5
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337461708
Art.-Nr. 5673 03VE 1/5
162,31 EURPS 01
Schwarz matt
EAN 4010337461715
Art.-Nr. 5673 10VE 1/5
162,31 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe
Kupplungmind. 20 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
  • Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einsatz Cinch Audio und HDMI™ 2.0a + HDR Kupplung

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5673 01 5673 03 5673 10

PDF, 52.72 KB

Download
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank