0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d’inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) (IP20) TX_44

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc
4462 66
27,64
4010337093497
1/5
13
anthracite (laqué)
4462 67
34,12
4010337093503
1/5
13
teinte alu (laqué)
4462 65
34,12
4010337093480
1/5
13

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc
EAN 4010337093497
Réf. 4462 66UC 1/5
27,64 EURSP 13
anthracite (laqué)
EAN 4010337093503
Réf. 4462 67UC 1/5
34,12 EURSP 13
teinte alu (laqué)
EAN 4010337093480
Réf. 4462 65UC 1/5
34,12 EURSP 13

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage32 mm
section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à 45 °C

Indications

  • Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
  • Lors du montage, la bride d'étanchéité du cadre de finition doit également être utilisée.
  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Contenu de la livraison

  • Une étiquette « EDV » est jointe.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with Shutter

EC Declaration of conformity

Réf. 4099 02 4099 03 4099 04 4099 05 4099 06 4170 005 4170 01 4170 015 4170 03 4170 26 4170 27 4170 28 4170 600 4414 005 4414 01 4414 015 4414 03 4414 26 4414 27 4414 28 4414 70 4414 72 4414 73 4414 74 4414 76 4414 600 4417 107 4418 005 4418 01 4418 015 4418 03 4418 26 4418 27 4418 28 4418 70 4418 72 4418 73 4418 74 4418 76 4418 107 4418 108 4418 109 4453 005 4453 01 4453 015 4453 03 4453 26 4453 27 4453 28 4453 65 4453 66 4453 67 4453 70 4453 72 4453 73 4453 74 4453 76 4453 106 4453 107 4453 108 4453 109 4453 112 4453 600 4453 603 4453 613 4453 707 4453 708 4453 709 4461 70 4461 72 4461 73 4461 74 4461 76 4462 005 4462 01 4462 015 4462 03 4462 26 4462 27 4462 28 4462 65 4462 66 4462 67 4462 70 4462 72 4462 73 4462 74 4462 76 4462 107 4462 108 4462 109 4462 112 4552 005 4552 01 4552 015 4552 03 4552 26 4552 27 4552 28 4557 005 4557 01 4557 015 4557 03 4557 26 4557 27 4557 28 4755 005 4755 01 4755 015 4755 03 4755 26 4755 27 4755 28 4755 70 4755 72 4755 73 4755 74 4755 76 4786 01 4786 03 4786 04 4981 01 4981 03

PDF, 73.48 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias