0

Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription blanc brillant

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
1x
1091 29
12,40
4010337084068
1/10
01
2x horizontal
1092 29
19,71
4010337084129
1/10
01
double vertical
1102 29
19,71
4010337084150
1/10
01
3x horizontal
1093 29
33,19
4010337084198
1/5
01
3x vertical
1103 29
33,19
4010337084235
1/5
01
4x horizontal
1094 29
49,94
4010337084273
1/5
01
4x vertical
1114 29
49,94
4010337084310
1/5
01
quintuple horizontal
1095 29
71,55
4010337084396
1/5
01
quintuple vertical
1115 29
71,55
4010337084358
1/5
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

1x
EAN 4010337084068
Réf. 1091 29UC 1/10
12,40 EURSP 01
2x horizontal
EAN 4010337084129
Réf. 1092 29UC 1/10
19,71 EURSP 01
double vertical
EAN 4010337084150
Réf. 1102 29UC 1/10
19,71 EURSP 01
3x horizontal
EAN 4010337084198
Réf. 1093 29UC 1/5
33,19 EURSP 01
3x vertical
EAN 4010337084235
Réf. 1103 29UC 1/5
33,19 EURSP 01
4x horizontal
EAN 4010337084273
Réf. 1094 29UC 1/5
49,94 EURSP 01
4x vertical
EAN 4010337084310
Réf. 1114 29UC 1/5
49,94 EURSP 01
quintuple horizontal
EAN 4010337084396
Réf. 1095 29UC 1/5
71,55 EURSP 01
quintuple vertical
EAN 4010337084358
Réf. 1115 29UC 1/5
71,55 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Incassable.
  • Etanche au brouillard de pulvérisation.
  • Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
  • Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
  • Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Indications

  • Ne pas utiliser avec: boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.

Dimensions

Largeur80,80 mm
Hauteur223,40 mm
Profondeur9,30 mm

Liens supplémentaires

Gira E2 - Design fortement simplifié
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Gira E2

PDF, 329.95 KB

Téléchargement
Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias