0

Cache touche d'appel System 106, 3x pour module touche d'appel

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
acier inoxydable
5543 920
48,90
4010337022657
1
20
aluminium
5543 926
-
4010337022640
-
-
blanc trafic (laqué)
5543 902
40,27
4010337022633
1
20
acier inoxydable V4A
5543 914
63,88
4010337092094
1
20
bronze
5543 921
63,88
4010337100966
1
20
noir mat (laqué)
5543 925
63,88
4010337100805
1
20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

acier inoxydable
EAN 4010337022657
Réf. 5543 920UC 1
48,90 EURSP 20
aluminium
EAN 4010337022640
Réf. 5543 926UC -
-SP -
blanc trafic (laqué)
EAN 4010337022633
Réf. 5543 902UC 1
40,27 EURSP 20
acier inoxydable V4A
EAN 4010337092094
Réf. 5543 914UC 1
63,88 EURSP 20
bronze
EAN 4010337100966
Réf. 5543 921UC 1
63,88 EURSP 20
noir mat (laqué)
EAN 4010337100805
Réf. 5543 925UC 1
63,88 EURSP 20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques techniques

Dimensions
3xH 78,6 x l 105,5 mm

Dimensions

Largeur105,50 mm
Hauteur23,35 mm
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


System 106 Touche dàppel / System 106 Couv. touche d'appel
Modes d’emploi

Mode d'emploi

Réf. 5541 .. 5542 .. 5543 .. 5547 .. 5549 ..

PDF, 770.33 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias