Module rapporté de commande System 3000 2x System 55 blanc crème brillant
5362 01
43,87
4010337063841
1/5
02
blanc brillant
5362 03
43,87
4010337063858
1/5
02
blanc satiné
5362 27
43,87
4010337063896
1/5
02
anthracite
5362 28
46,86
4010337063902
1/5
02
teinte alu (laqué)
5362 26
51,60
4010337063889
1/5
02
noir mat (laqué)
5362 005
51,60
4010337063919
1/5
02
gris mat (laqué)
5362 015
51,60
4010337087229
1/5
02
acier inoxydable
5362 600
60,17
4010337063926
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Système 3000 commutation Un des articles suivants : Variation d'intensité Un des articles suivants : Postes secondaires Caractéristiques techniques Température ambiante -20 °C à +45 °C
Gira System 3000 System basics
System 3000 operating top unit 2-gang EC Declaration of conformity
Réf. 5362 005
5362 01
5362 015
5362 03
5362 26
5362 27
5362 28
5362 70
5362 72
5362 73
5362 74
5362 76
5362 112
5362 600
PDF, 89 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias