0

System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4489 01
75,07
4010337095903
1/5
02
blanc brillant
4489 03
75,07
4010337095927
1/5
02
blanc satiné
4489 27
75,07
4010337095941
1/5
02
anthracite
4489 28
77,43
4010337095958
1/5
02
teinte alu (laqué)
4489 26
81,02
4010337095934
1/5
02
noir mat (laqué)
4489 005
81,02
4010337095897
1/5
02
gris mat (laqué)
4489 015
81,02
4010337095910
1/5
02
acier inoxydable (laqué)
4489 600
95,99
4010337095965
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

blanc crème brillant
EAN 4010337095903
Réf. 4489 01UC 1/5
75,07 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337095927
Réf. 4489 03UC 1/5
75,07 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337095941
Réf. 4489 27UC 1/5
75,07 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337095958
Réf. 4489 28UC 1/5
77,43 EURSP 02
teinte alu (laqué)
EAN 4010337095934
Réf. 4489 26UC 1/5
81,02 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337095897
Réf. 4489 005UC 1/5
81,02 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337095910
Réf. 4489 015UC 1/5
81,02 EURSP 02
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337095965
Réf. 4489 600UC 1/5
95,99 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

Caractéristiques

  • Prise avec broche de mise à la terre et réglette d'éclairage incorporée.
  • Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher.
  • Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante.
  • La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire.
  • Avec bornes enfichables.
  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée
Fonctionnement0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
En attente0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Intensité lumineuse0,2 cd
Profondeur de montage29 mm
Température ambianteDe 0 °C à +40 °C
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Homologuée selon NF C 61-314:2017.
  • Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Prise de courant 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et shutter

Mode d'emploi.

Réf. 4170 .. 4489 ..

PDF, 458.46 KB

Téléchargement
Socket outlet with earth pin 16 A 250~ and Shutter

EC Declaration of conformity

Réf. 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600

PDF, 191.07 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias