0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
4466 70
8,18
4010337117896
1/10
01
blanc satiné (laqué)
4466 72
14,82
4010337117902
1/5
11
anthracite (laqué)
4466 73
14,82
4010337117872
1/5
11
noir mat (laqué)
4466 74
14,82
4010337117919
1/5
11
gris mat (laqué)
4466 76
14,82
4010337117889
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

blanc brillant
EAN 4010337117896
Réf. 4466 70UC 1/10
8,18 EURSP 01
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337117902
Réf. 4466 72UC 1/5
14,82 EURSP 11
anthracite (laqué)
EAN 4010337117872
Réf. 4466 73UC 1/5
14,82 EURSP 11
noir mat (laqué)
EAN 4010337117919
Réf. 4466 74UC 1/5
14,82 EURSP 11
gris mat (laqué)
EAN 4010337117889
Réf. 4466 76UC 1/5
14,82 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage32 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias