Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) Bornes à vis blanc crème brillant
4183 01
10,96
4010337093558
1/5
01
blanc brillant
4183 03
10,96
4010337093572
1/10/100
01
blanc satiné
4183 27
10,96
4010337093596
1/10
01
anthracite
4183 28
12,26
4010337093602
1/10
11
teinte alu (laqué)
4183 26
16,97
4010337093589
1/5
11
noir mat (laqué)
4183 005
16,97
4010337093541
1/10
11
gris mat (laqué)
4183 015
16,97
4010337093565
1/5
11
acier inoxydable
4183 600
23,93
4010337093619
1
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). Griffes d’écartement encastrées. Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. Profondeur de montage réduite. Grand levier à œillet ergonomique. Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. Base thermoplastique incassable. Anneau de support mis à la terre. Caractéristiques techniques Profondeur de montage 32 mm Propriétés des conducteurs rigide et flexible section de raccordement Pour les conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante protection renforcée contre les contacts accidentels 0 °C à +45 °C
Indications Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Dimensions Largeur 55,00 mm Hauteur 55,00 mm
Téléchargements Cradle to Cradle Certified
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals EC Declaration of conformity
Réf. 4183 005
4183 01
4183 015
4183 03
4183 26
4183 27
4183 28
4183 70
4183 72
4183 73
4183 74
4183 76
4183 112
4183 600
4383 005
4383 01
4383 015
4383 03
4383 26
4383 27
4383 28
4383 600
4754 005
4754 01
4754 015
4754 03
4754 26
4754 27
4754 28
PDF, 166.8 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias