Cadre de finition Gira E2 anthracite 1x
0211 23
8,16
4010337211235
1/10/100
11
1,5x
1001 23
12,02
4010337881339
1/10
11
2x
0212 23
11,79
4010337212232
1/10/100
11
2x sans nervure centrale
1002 23
11,79
4010337002239
1/10
11
3x
0213 23
20,42
4010337213239
1/5
11
4x
0214 23
32,89
4010337214236
1/5
11
5x
0215 23
50,15
4010337215233
1/5
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate. Indications Convient également pour installations en goulotte. En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44. Dimensions Largeur 366,00 mm Hauteur 80,80 mm Profondeur 9,30 mm
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Cover frame Cleaning and care.
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias