Abdeckrahmen Gira E2 Anthrazit 1fach
0211 23
8,16
4010337211235
1/10/100
11
1,5fach
1001 23
12,02
4010337881339
1/10
11
2fach
0212 23
11,79
4010337212232
1/10/100
11
2fach ohne Mittelsteg
1002 23
11,79
4010337002239
1/10
11
3fach
0213 23
20,42
4010337213239
1/5
11
4fach
0214 23
32,89
4010337214236
1/5
11
5fach
0215 23
50,15
4010337215233
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Hinweise Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet. Abmessungen Breite 366,00 mm Höhe 80,80 mm Tiefe 9,30 mm
Weitere Links Gira E2 - Streng reduziertes Design Mehr
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021523
RFA, 332 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021523
IFC, 13.6 KB
Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank